text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LSC1250W2LD9AT

Description:  UNITE COMBINEE PICTOGRAMME ACIER

CUP: 624616316036

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, auto-diagnostiques, audible, 120/347VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence