text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LSC1250W2LD7DFSM

Description:  12V50W STL PICTO COMBO DF SIDE MT

CUP: 624616371127

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, 120/347VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Montage sur le côté
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence