text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LS3WS-C

Description:  PICTO ENS ACIER SP COMPTOIR, M.UNIV

CUP: 624616359804

Enseigne de sortie "EXIT" à pictogramme, version comptoir, face universelle, montage universel, couleur du boîtier : blanc du manufacturier, autonome, 120 à 347 VCA, type de batterie : nickel-cadmium, durée d'utilisation du batterie (minimum) : 120 minutes, Hauteur de 7,625 pouces (0,635 pi, 193,675 mm., 19,368 cm, 0,194 m), Longueur de 12,125 pouces (1,01 pi, 307,975 mm., 30,798 cm, 0,308 m), Largeur de 2,125 pouces (0,177 pi, 53,975 mm., 5,398 cm, 0,054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence