n° de catalogue : LS3BS
Description: ENSG PICTO UNIV 120/347V AUT 2H BK
CUP: 624616305801
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, face Universel, Montage universel, Couleur du Boitier: noir, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…