text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LS1WUSW

Description:  UNIV OPEN FACE SIGN AC/DC

CUP: 624616272622

Direction des flèches/chevrons : aucune, Enseigne de sortie "EXIT" à pictogramme, face unique, montage universel, Couleur du boîtier : blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, Hauteur de 7,625 pouces (0,635 pi, 193,675 mm., 19,368 cm, 0,194 m), Longueur de 12,125 pouces (1,01 pi, 307,975 mm., 30,798 cm, 0,308 m), Largeur de 2,125 pouces (0,177 pi, 53,975 mm., 5,398 cm, 0,054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence