text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LS1WS

Description:  ENSG PICTO 1F 120/347V AUT 2H BLANC

CUP: 624616262524

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence