n° de catalogue : LS1TASTP
Description: ENSEIGNE SORTIE PICTO
CUP: 787321143264
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: aluminium grenu, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, vis inviolables, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…