text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LS 102

n° de catalogue : LS102

Description:  CONTRE-ECROU CACHT RGD/CMI AC 3/4PO

CUP: 785991424225

Contre-écrou d"étanchéité en acier plaqué zinc pour conduits rigides et intermédiaires. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Pour usage avec les conduits rigides et intermédiaires

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

Plaqué zinc

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

UL E23018
UL E23018

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant