text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LS-7.9-680A

Description:  ATT BLOC-BILLE INOX 100LBS 27PO

CUP: 786210242231

Attache pour câbles en acier inoxydable 302/304 sans revêtement avec blocage à bille. Longueur 26.7 pouces. Résistance à la traction 450 livres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: DAS-250

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Couleur

Métallique

Mécanisme de blocage

Verrouillage à bille

Traction de la bouble

450 livres/2002 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,305 pouce , 7,75 millimètres

Longueur

26,8 pouces , 680 millimètres

Épaisseur

0,01 pouce/0,25 millimètres

Diamètre du faisceau

À 8,0 pouces/203 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici