n° de catalogue : LS-7.9-520-C
Description: ATT BLOC-BILLE INOX 316 250LBS 21PO
CUP: 786209876850
Attache en acier inoxydable à mécanisme de blocage à bille. Acier inoxydable de classe 316 entièrement recouvert. Largeur de 0.31 pouce et une longueur de 20.5 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Marine-grade 316 stainless steel
- Halogen-free non-toxic black polyester used forcoated ties
- UV resistant coating
- Application Tools: DAS-250
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Verrouillage à bille |
Traction de la bouble |
250 livres/1112 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,305 pouce , 7,75 millimètres |
Longueur |
20,5 pouces , 520 millimètres |
Épaisseur |
0,01 pouce/0,25 millimètres |
Diamètre du faisceau |
À 6,0 pouces/152 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |