n° de catalogue : LS-7.9-360A
Description: ATT BLOC-BILLE INOX 100LBS 14PO
CUP: 786210242217
Attache pour câbles avec mécanisme de blocage à bille en acier inoxydable type 304, sans revêtement, résistant à des températures pouvant atteindre 300 degrés Celsius (572 F), convenant aux installations intérieures et extérieures et aux températures élevées, type 2S de la norme UL/EN/CSA62275 pour plénum AH-1, longueur de 360 mm (14,2 pouces), largeur de 7,75 mm (0,305 pouce), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouce), résistance nominale à la traction de 2002 newtons (450 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: DAS-250
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 304 |
Couleur |
Métallique |
Mécanisme de blocage |
Verrouillage à bille |
Traction de la bouble |
450 livres/2002 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,305 pouce , 7,75 millimètres |
Longueur |
14,2 pouces , 360 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,38 pouce/9,7 millimètres à 4 pouces/102 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |