n° de catalogue : LS-7.9-360-C
Description: ATT BLOC-BILLE INOX 316 250LBS 14PO
CUP: 786209876836
Attache pour câbles avec mécanisme de blocage à bille en acier inoxydable type 316, revêtue de polyester noir, résistant à des températures pouvant atteindre 300 degrés Celsius (572 F), convenant au froid extrême et aux installations en mer, type 21 de la norme UL/EN/CSA62275, longueur de 360 mm (14,2 pouces), largeur de 7,92 mm (0,312 pouce), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouce), résistance nominale à la traction de 1112 newtons (250 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Marine-grade 316 stainless steel
- Halogen-free non-toxic black polyester used forcoated ties
- UV resistant coating
- Application Tools: DAS-250
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Verrouillage à bille |
Traction de la bouble |
250 livres/1112 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,305 pouce , 7,75 millimètres |
Longueur |
14,2 pouces , 360 millimètres |
Épaisseur |
0,01 pouce/0,25 millimètres |
Diamètre du faisceau |
À 4,0 pouces/102 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |