text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LS-7.9-200A

Description:  ATT BLOC-BILLE INOX 100LBS 8PO

CUP: 786210242200

Attache pour câbles avec mécanisme de blocage à bille en acier inoxydable type 304, sans revêtement, résistant à des températures pouvant atteindre 300 degrés Celsius (572 F), convenant aux installations intérieures et extérieures et aux températures élevées, type 2S de la norme UL/EN/CSA62275 pour plénum AH-1, longueur de 200 mm (7,9 pouces), largeur de 7,75 mm (0,305 pouce), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouce), résistance nominale à la traction de 2002 newtons (450 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: DAS-250

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Couleur

Métallique

Mécanisme de blocage

Verrouillage à bille

Traction de la bouble

450 livres/2002 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,305 pouce , 7,75 millimètres

Longueur

7,9 pouces , 200 millimètres

Épaisseur

0,01 pouce/0,25 millimètres

Diamètre du faisceau

Maximum 2 pouces , 50,8 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici