text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LS-7.9-200-C

Description:  ATT BLOC-BILLE INOX 316 250LBS 8PO

CUP: 786209876812

Attache pour câbles avec mécanisme de blocage à bille en acier inoxydable type 316, revêtue de polyester noir, résistant à des températures pouvant atteindre 300 degrés Celsius (572 F), convenant au froid extrême et aux installations en mer, type 21 de la norme UL/EN/CSA62275, longueur de 201 mm (7,9 pouces), largeur de 7,92 mm (0,312 pouce), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouce), résistance nominale à la traction de 1112 newtons (250 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Marine-grade 316 stainless steel
  • Halogen-free non-toxic black polyester used forcoated ties
  • UV resistant coating
  • Application Tools: DAS-250

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Verrouillage à bille

Traction de la bouble

250 livres/1112 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,305 pouce , 7,75 millimètres

Longueur

7,9 pouces , 200 millimètres

Épaisseur

0,01 pouce/0,25 millimètres

Diamètre du faisceau

À 2,0 pouces/51 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici