n° de catalogue : LS-4.6-840B
Description: ATT BLOC-BILLE INOX 316 200LB 33PO
CUP: 786210242316
Attache pour câbles en acier inoxydable 316 sans revêtement avec blocage à bille. Longueur 33 pouces. Résistance à la traction 200 livres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: DAS-250
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Métallique |
Mécanisme de blocage |
Verrouillage à bille |
Traction de la bouble |
200 livres/890 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,187 pouce , 4,75 millimètres |
Longueur |
33,1 pouces , 840 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,25 pouce/6,3 millimètres à 10 pouces/254 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |