text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LS-4.6-680-C

Description:  ATT BLOC-BILLE INOX 100LBS 27PO

CUP: 786209876799

Attache en acier inoxydable à mécanisme de blocage à bille. Acier inoxydable de classe 316 entièrement recouvert. Largeur de 0.18 pouce et une longueur de 26.7 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: DAS-250

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Verrouillage à bille

Traction de la bouble

100 livres/440 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

26,8 pouces , 680 millimètres

Épaisseur

0,01 pouce/0,25 millimètres

Diamètre du faisceau

0,38 pouce/9,7 millimètres à 8 pouces/203 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici