n° de catalogue : LS-4.6-520A
Description: ATT BLOC-BILLE INOX 200LBS 21PO
CUP: 786210242170
Attache pour câbles avec mécanisme de blocage à bille en acier inoxydable type 304, sans revêtement, résistant à des températures pouvant atteindre 300 degrés Celsius (572 F), convenant aux installations intérieures et extérieures et aux températures élevées, type 2S de la norme UL/EN/CSA62275 pour plénum AH-1, longueur de 520 mm (20,5 pouces), largeur de 4,75 mm (0,187 pouce), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouce), résistance nominale à la traction de 890 newtons (200 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: DAS-250
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 304 |
Couleur |
Métallique |
Mécanisme de blocage |
Verrouillage à bille |
Traction de la bouble |
200 livres/890 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,187 pouce , 4,75 millimètres |
Longueur |
20,5 pouces , 520 millimètres |
Diamètre du faisceau |
0,38 pouce/9,7 millimètres à 6 pouces/152 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |