n° de catalogue : LS-4.6-200B
Description: ATT BLOC-BILLE INOX 316 200LBS 8PO
CUP: 786210242279
Attache pour câbles avec mécanisme de blocage à bille en acier inoxydable type 316, sans revêtement, résistant à des températures pouvant atteindre 300 degrés Celsius (572 F), convenant aux installations intérieures et extérieures et aux températures élevées, type 2S de la norme UL/EN/CSA62275 pour plénum AH-1, longueur de 200 mm (7,9 pouces), largeur de 4,75 mm (0,187 pouce), épaisseur de 0,25 mm (0,01 pouce), résistance nominale à la traction de 890 newtons (200 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Application Tools: DAS-250
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Métallique |
Mécanisme de blocage |
Verrouillage à bille |
Traction de la bouble |
200 livres/890 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,187 pouce , 4,75 millimètres |
Longueur |
7,9 pouces , 200 millimètres |
Épaisseur |
0,01 pouce/0,25 millimètres |
Diamètre du faisceau |
Maximum 2 pouces , 50,8 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |