Alternate Catalog No. : LRTR 8-1 WPE
n° de catalogue : LRTR8-1WPE
Description: QDISC TRANSCONN 12-350 8O 1IN WT PE
CUP: 783786738175
- Disconnectable - Easy to Install or Remove and Fully Insulated with EPDM Rubber
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Left Hand or Right Hand Installation Capability. Disconnectable - easy to install or remove and fully insulated with EPDM Rubber. Dual Rated to accept Aluminum or Copper Conductors. |
Application |
Stud Mount Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Aluminum Connector, EPDM Rubber coating |
Isolation |
EPDM Rubber Coating |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
11 inches |