text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LRTR 8

n° de catalogue : LRTR8

Description:  Alum Quick disc TFR Conn 12-350 8

CUP: 783786738151

Connecteur en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. 8 sorties. Calibre de fils #12-350. Grosseur de goujon 5/8 pouce. Longueur 11 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Disconnectable - Easy to Install or Remove and Fully Insulated with EPDM Rubber
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Left Hand or Right Hand Installation Capability. Disconnectable - easy to install or remove and fully insulated with EPDM Rubber. Dual Rated to accept Aluminum or Copper Conductors.

Application

Stud Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminum Connector, EPDM Rubber coating

Isolation

EPDM Rubber Coating

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

11 inches

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici