Alternate Catalog No. : LRTR 4
n° de catalogue : LRTR4
Description: QDISC TRANS CONN 12-350 4OUT 7IN
CUP: 783786738106
- Disconnectable - Easy to Install or Remove and Fully Insulated with EPDM Rubber
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Left Hand or Right Hand Installation Capability. Disconnectable - easy to install or remove and fully insulated with EPDM Rubber. Dual Rated to accept Aluminum or Copper Conductors. |
Application |
Stud Mount Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Aluminum Connector, EPDM Rubber coating |
Isolation |
EPDM Rubber Coating |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7 inches |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |