Alternate Catalog No. : LRT 6350 SL
n° de catalogue : LRT6350SL
Description: QDISC TRANS CONN 12-350 6OUT STRLT
CUP: 783786738380
- Clear, See-Through PVC Insulator, Rated for 480V, Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects
- Versatile Design Enables Right- or Left-Hand Installation
- Integral Wrench Outlet Covers Mean No Lost Parts
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Clear, see-through PVC insulator, rated for 480 volts, enables safe and time-saving installations and disconnects. Insulates the Outlets. Versatile design enables right and left handed installations. Integral wrench outlet covers - mean no lost parts. Dual rate to accept Aluminum or Copper conductors. |
Application |
Deadfront Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
PVC Cover |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Connector Length 8.577 inches |