text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LRT 6350 S1

n° de catalogue : LRT6350S1

Description:  Qdisc TFR 6 POS 12-350MCM w/Cover C

CUP: 783786738403

Quick Disconnect Transformer, 6 Positions, Compound, 12-350 MCM With Cover
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear, See-Through PVC Insulator, Rated for 480V, Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects
  • Versatile Design Enables Right- or Left-Hand Installation
  • Integral Wrench Outlet Covers Mean No Lost Parts
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Clear, see-through PVC insulator, rated for 480 volts, enables safe and time-saving installations and disconnects. Insulates the Outlets. Versatile design enables right and left handed installations. Integral wrench outlet covers - mean no lost parts. Dual rate to accept Aluminum or Copper conductors.

Application

Deadfront Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

insulator length 10-1/4 inches

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant