text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LRT 5350-1

n° de catalogue : LRT5350-1

Description:  QDISC TFR 5 POS 12-350MCM W/COVER

CUP: 783786738328

Quick Disconnect Transformer, 5 Positions, 12-350 MCM With Cover. Connector Length 6.937 inches x 1.375 inch wide x 1.500 inch high
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear, See-Through PVC Insulator, Rated for 480V, Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects
  • Versatile Design Enables Right- or Left-Hand Installation
  • Integral Wrench Outlet Covers Mean No Lost Parts
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

1 inch Stud. 5 Positions. 12 to 350 Cable. Cover included.

Application

Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

5

Matériau

Aluminium

Isolation

PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Connector Length 6.937 inches x 1.375 inch wide x 1.500 inch high