text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LRT 44 UX

n° de catalogue : LRT44UX

Description:  QDISC TRANSCONN INSUL 12-350 8O4IN

CUP: 783786738298

Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. Connecteur complètement isolé. 8 sorties. Calibre des conducteurs #12-350. Grosseur du goujon 5/8 et 1. Longueur 4 pouces, hauteur 4-3/8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Cable Adapters Accommodate #12 Solid to 250 kcmil Conductors
  • RUS Accepted
  • LRT-UX Series Features Clear Deadfront Inslator for Safe and Time-Saving Installations and Disconnects, Locks in Place by Raised Set Screws or Installation of the First Conductor

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Compact Design halves Cantilever Stress and Doubles cable capacity, lessening the occurrence of leaky bushings. Clear Deadfront insulator for safe and time-saving installations and disconnects, locks in place by raised set screws or installation of first conductor.

Application

Transformer Connection

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

Clear Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4 inch X 4-3/8 inch

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici