Alternate Catalog No. : LRT 44 UWC
n° de catalogue : LRT44UWC
Description: ALUM TFR DISCONNECT CONNECTOR
CUP: 75114241236
Aluminum Insulated Transformer Connector, Wire Size #12 - 350 kcmil, Stud Size Tapped 1-1/8 14 UNS-2B and 3/4 11 UNS-2B, Eight Conductors Tapped 11/16 - 16 UNS-2B, 4 inch x 2-1/2 inch x 2-1/2 inch. Includes (1) Clear PVC Boot, (1) Black EPDM Rubber Sealing Gland, (8) 11/16-16 x 15/16 inch Tin Plated Screws, (1) 11/16-16 x 15/32 inch Tin Plated Screw, (9) Insulating Black Santoprene Plugs and (8) Insulating Santoprene Caps, Grease and Blue Cap.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Cable Adapters Accommodate #12 Solid to 250 kcmil Conductors
- RUS Accepted
- LRT-UW Series Features Fully Insulated Transformer Connector to Protect Connections
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Includes Hardware and Insulating Cover |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
Clear PVC Boot |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
4 x 2-1/2 x 2-1/2 in |