text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LRT 33 UW

n° de catalogue : LRT33UW

Description:  QDISC TRANSCONN INSUL12-350 6O OI

CUP: 783786738229

Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. Complètement isolé par des manchons étanches Flood-Seal. 6 sorties. Calibre des conducteurs #12-350. Grosseur du goujon 5/8 et 1. Longueur 3 pouces, hauteur 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Cable Adapters Accommodate #12 Solid to 250 kcmil Conductors
  • RUS Accepted
  • LRT-UW Series Features Fully Insulated Transformer Connector to Protect Connections

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Compact Design halves Cantilever Stress and Doubles cable capacity, lessening the occurrence of leaky bushings. Fully Insulated Transformer connector to protect connections.

Application

Transformer Connection

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

Insulating Rockets

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

3 inch X 2-1/2 inch

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici