Alternate Catalog No. : LRT 33 UC
n° de catalogue : LRT33UC
Description: QDISC TRANSCONN INSUL 12-350 6O OI
CUP: 783786738212
Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. Barre nue. 6 sorties. Calibre des conducteurs #12-350. Grosseur du goujon 5/8 et 1. Longueur 3 pouces, hauteur 2-1/2 pouces. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Cable Adapters Accommodate #12 Solid to 250 kcmil Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design halves Cantilever Stress and Doubles cable capacity, lessening the occurrence of leaky bushings. |
Application |
Transformer Connection |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3 inch X 2-1/2 inch |