text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LRT 22-58

n° de catalogue : LRT22-58

Description:  QDISC TRANSCONN BARE 12-350 4O 3IN

CUP: 783786738182

Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. Barre nue. 4 sorties. Calibre des conducteurs #12-350. Grosseur du goujon 5/8. Longueur 2 pouces, hauteur 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Bar Aluminum Bar

Application

Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

length 2 inch, height 2-1/2 inch, width 2-1/2 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici