n° de catalogue : LRELL5X4845-G
Description: PVC CTD ELB 45D 5IN R48IN STL GRY
CUP: 704508428198
Coude à grand rayon, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 5 pouces (129 millimètres), courbure de 45 degrés, rayon de 48 pouces (1,229.20 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
102 in , 2,590.8 mm |
Grosseur nominale |
5 in , 129 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |