text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LRELL5X36-B

Description:  PVC CTD ELB 60D 5IN R36IN STL LBLU

CUP: 704508396374

Large Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 5 Inch/129 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 36 Inch/914.40 Millimeters, Offset 3 Feet 11 Inch/1,193.80 Millimeters, Straight End 11 Inch/279.40 Millimeters, Unbent Length 78 Inch/1,981.20 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Bleu pâle

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

78 in , 1,981.2 mm

Grosseur nominale

5 in , 129 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici