text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LRELL4X3630-G

Description:  PVC CTD ELB 30D 4IN R36IN STL GRY

CUP: 704508012519

Coude à grand rayon, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 4 pouces (103 millimètres), courbure de 30 degrés, rayon de 36 pouces (914,4 millimètres) en acier galvanisé par trempage à chaud, gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Ocal-Blue large radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
  • Color coded thread protectors on each end.

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

78 in , 1,981.2 mm

Grosseur nominale

4 in , 103 mm