text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LRELL4X2445SA-G

Description:  4X24X45 GRAY PVC CTD LRELL AL

CUP: 704508431259

4 in. x 24 in. x 45 degree Dark Gray 40 mil PVC Coated Rigid Aluminum Large Radius Elbow.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Ocal-Blue large radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
  • Color coded thread protectors on each end.

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 In. (40 Mil) PVC Coating on the Exterior.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

E 46453

Dimensions

Grosseur nominale

4 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici