n° de catalogue : LRELL3X48-G
Description: COUDE OCAL LRG LRELL 3 X 48 PO GRIS
CUP: 704508396046
Coude à grand rayon, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 3 pouces (78 millimètres), courbure de 90 degrés, rayon de 48 pouces (1219,2 millimètres), déport de 5 pieds (1524 millimètres), extrémité rectiligne de 12 pouces (304,8 millimètres), longueur non courbé de 8 pieds 6 pouces (2590,8 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Ocal-Blue large radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
- Color coded thread protectors on each end.
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Longueur |
102 in , 2,590.8 mm |
Grosseur nominale |
3 in , 78 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |