n° de catalogue : LRELL3X36SA-G
Description: PVC CTD ELB 90D 3IN R36IN ALUM GRY
CUP: 704508396008
Coude à grand rayon, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 3 pouces (78 millimètres), courbure de 90 degrés, rayon de 36 pouces (914,4 millimètres), déport de 3 pieds 11 pouces (1193,8 millimètres), extrémité rectiligne de 11 pouces (279,4 millimètres), longueur non courbé de 6 pieds 6 pouces (1981,2 millimètres), en aluminium, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Ocal-Blue large radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
- Color coded thread protectors on each end.
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
78 in , 1,981.2 mm |
Grosseur nominale |
3 in , 78 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |