text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LRELL3X24-B

Description:  PVC CTD ELB 90D 3IN R24IN STL LBLU

CUP: 704508395919

Large Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 3 Inch/78 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 24 Inch/609.60 Millimeters, Offset 2 Feet 11 Inch/889.00 Millimeters, Straight End 11 Inch/279.40 Millimeters, Unbent Length 59 Inch/1,498.60 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Bleu pâle

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

59 in , 1,498.6 mm

Grosseur nominale

3 in , 78 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici