n° de catalogue : LRELL3X1845-G
Description: PVC CTD ELB 45D 3-1/2IN R18IN STL G
CUP: 704508429041
Large Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 3-1/2 Inch/91 Metric, Angle 45 Degrees, Radius 18 Inch/457.20 Millimeters, Offset 2 Feet 4 Inch/711.20 Millimeters, Straight End 10 Inch/254.00 Millimeters, Unbent Length 48 Inch/1,219.20 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
48 in , 1,219.2 mm |
Grosseur nominale |
3-1/2 in , 91 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |