text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LRELL3/4X36-G

Description:  PVC CTD ELB 90D 3/4IN R36IN STL GRY

CUP: 704508016883

Large Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 36 Inch/914.40 Millimeters, Offset 3 Feet 11 Inch/1,193.80 Millimeters, Straight End 11 Inch/279.40 Millimeters, Unbent Length 78 Inch/1,981.20 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

8 in , 1,981.2 mm

Grosseur nominale

3/4 in , 21 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant