n° de catalogue : LRELL2X3645-G
Description: PVC CTD ELB 45D 2IN R36IN STL GRY
CUP: 704508395605
Large Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 2 Inch/53 Metric, Angle 45 Degrees, Radius 36 Inch/914.40 Millimeters, Offset 3 Feet 11 Inch/1,193.80 Millimeters, Straight End 11 Inch/279.40 Millimeters, Unbent Length 78 Inch/1,981.20 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
78 in , 1,981.2 mm |
Grosseur nominale |
2 in , 53 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |