n° de catalogue : LRELL21/2X2445-G
Description: PVC CTD ELB 45D 2-1/2IN R24IN STL G
CUP: 704508034436
Coude à grand rayon, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 2-1/2 pouces (63 millimètres), courbure de 45 degrés, rayon de 24 pouces (609,6 millimètres), déport de 2 pieds 11 pouces (889 millimètres), extrémité rectiligne de 11 pouces (279,4 millimètres), longueur non courbé de 59 pouces (1498,60 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
59 in , 1,498.6 mm |
Grosseur nominale |
2-1/2 in , 63 mm |