text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LRELL1X48-G

Description:  COUDE OCAL LRG LRELL 1 X 48 PO GRIS

CUP: 704508395247

Coude à grand rayon, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 1 pouce (27 millimètres), courbure de 90 degrés, rayon de 48 pouces (1219,2 millimètres), déport de 5 pieds (1524 millimètres), extrémité rectiligne de 12 pouces (304,8 millimètres), longueur non courbé de 8 pieds 6 pouces (2590,8 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Ocal-Blue large radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
  • Color coded thread protectors on each end.

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA

Dimensions

Longueur

102 in , 2,590.8 mm

Grosseur nominale

1 in , 27 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici