text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LRELL11/2X18-G

Description:  COUDE OCAL LRG LRELL 1-1/2 X 18 PO

CUP: 704508394622

Coude à grand rayon, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 1-1/2 pouces (41 millimètres), courbure de 90 degrés, rayon de 18 pouces (457,2 millimètres), déport de 2 pieds 4 pouces (711,2 millimètres), extrémité rectiligne de 10 pouces (254 millimètres), longueur non courbé de 4 pieds (1219,2 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Ocal-Blue large radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
  • Color coded thread protectors on each end.

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA

Dimensions

Longueur

48 in , 1,219.2 mm

Grosseur nominale

1-1/2 in , 41 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici