n° de catalogue : LRELL11/2X15-G
Description: COUDE OCAL LRG LRELL 1-1/2 X 15 PO
CUP: 704508394608
Coude à grand rayon, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 1-1/2 pouces (41 millimètres), courbure de 90 degrés, rayon de 15 pouces (381 millimètres), déport de 2 pieds (609,6 millimètres), extrémité rectiligne de 9 pouces (228,6 millimètres), longueur non courbé de 3 pieds 6 pouces (1066,8 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA |
Dimensions
Longueur |
42 in , 1,066.8 mm |
Grosseur nominale |
1-1/2 in , 41 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |