n° de catalogue : LR57-W
Description: COND BODY LR SHAPE FRM7 1-1/2IN WHT
CUP: 704508394165
Descripteurs
|
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
|
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
|
Forme |
Form 7 |
|
Matériau |
Gray Iron |
|
Fini |
revêtement en PVC |
|
Couleur |
Blanc |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
|
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
|
Grosseur de manchon |
1-1/2 in , 41 mm |
|
Longueur |
7.9 in |
|
Largeur |
3.8 in |
|
Hauteur |
2.6 in |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E2969 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |