n° de catalogue : LR448
Description: CORPS COND+CVRCL,LR,F8,FER,1-1/4PO
CUP: 786210166001
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
BlueKote&trade, Teflon®, - Based Internal Finish Provides a Slick, Easy-Glide Internal Surface Which Significantly Lowers the Amount of Force Necessary to Pull Wires. |
Application |
Conduit Bodies are Installed In Conduit Systems to Connect Sections, Act As Pull Outlets When Conductors are Being Installed and Provide Easy Access for Splices In Branch Conductors. |
Spécifications
Forme |
Form 8 |
Matériau |
Gray Iron |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E2969, CSA |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |