text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LR39-G

Description:  CORPS DE COND ALU MANCHON 1 PO GRIS

CUP: 704508394042

Corps de conduit en LR à revêtement de PVC, de forme 9, 1 pouce (27 millimètres), en fonte, gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Mark 9

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

1 in , 27 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici