text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LR38-B1

Description:  COND BODY LR SHAPE FORM8 1IN LBLUE

CUP: 704508003043

PVC Coated Conduit Body, LR Shape, Form 8, Size 1 Inch/27 Metric, Iron,Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Ferrous

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

1 in , 27 mm

Longueur

6.47 in

Largeur

1,94 pouces

Hauteur

2.63 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici