n° de catalogue : LR107-G1
Description: COUDE DE TIRAGE AVEC COUVERCLE 4 PO
CUP: 704508002930
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
Forme |
Form 7 |
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris foncé |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
4 in , 103 mm |
Longueur |
12.85 in |
Largeur |
7.03 in |
Hauteur |
5.4 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |