text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LPEX602WW-N6A/2-LG

Description:  COMBO EXIT 1F 12V60W 2XMR16 DEL 4W

CUP: 782683360649

Unité à Combinaison "EXIT", Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Simple face, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 60W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, diagnostiques, non-audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Boitier: Blanc, Couleur Plaque frontale: Blanc, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence