text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LPEX602WW-N3CWG2LA

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 12V

CUP: 787321197762

Unité à Combinaison "EXIT", Type d'unité : NEMA-4X & NSF, simple face, Type de batterie : nickel-cadmium, Puissance de la batterie (W) : 36, 120/347VAC, Tension DC : 6V, diagnostique, non audible, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 6V, Puissance de la lampe : 4W, Couleur du boîtier : blanc, Couleur du panneau frontal: blanc, Couleur de la légende : vert, basse température -40°C, Style du phare: protégée, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence